chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
add_shopping_cart
Home
Produkte
chevron_left
Menu
T8RP6RQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
T8RP6RQ5
Bestell-ID-Nr. 3070647
Auf Lager
Listenpreis
131,30 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer, dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
M8 x 1
Max. Reichweite (mm)
2000
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T8RP6RQ5
Artikel gesamt
131,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren