chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18EN6LPQ8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18EN6LPQ8
Bestell-ID-Nr. 3070810
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
3500
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
3500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
106,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18EN6LPQ8
Artikel gesamt
106,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren