chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS30LLPCQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30LLPCQ
Bestell-ID-Nr. 3071378
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
35 x 22 x 57 mm
Max. Reichweite (mm)
18000
Lichtart
Rot-polarisiert
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
18000
Auf Lager
Listenpreis
251,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30LLPCQ
Artikel gesamt
251,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren