chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q60BB6LAF1400 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q60BB6LAF1400
Bestell-ID-Nr. 3071633
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
1400
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
60 x 25 x 75 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
1400
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
442,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q60BB6LAF1400
Artikel gesamt
442,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren