chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q60BB6LAF1400Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q60BB6LAF1400Q
Bestell-ID-Nr. 3071742
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
60 x 25 x 75 mm
Max. Reichweite (mm)
1400
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
1400
Auf Lager
Listenpreis
420,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q60BB6LAF1400Q
Artikel gesamt
420,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren