chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LX9E | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
LX9E
Bestell-ID-Nr. 3071794
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP65
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
2000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
218
Optische Auflösung (mm)
9.5
Lichtart
IR
Baugröße
31.8 x 25.4 x 265.8 mm
Bruttogewicht
465
Nettogewicht
465
Abmessungen
31,8 mm x 25,4 mm x 265,8 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Betriebsart
Sender
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtvorhang
Max. Reichweite (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LX9E
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
401,10 €
Artikel gesamt
401,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren