chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LX33EQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
LX33EQ
Bestell-ID-Nr. 3071806
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Leitungslänge (m)
0.2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
2000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
838
Optische Auflösung (mm)
9.5
Lichtart
IR
Baugröße
31.8 x 25.4 x 646.8 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtvorhang
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
839,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LX33EQ
Artikel gesamt
839,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren