chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30EX W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30EX W/30
Bestell-ID-Nr. 3071964
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
213000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
35 x 22 x 49 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
213000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
233,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30EX W/30
Artikel gesamt
233,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren