chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30RRXQPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30RRXQPMA
Bestell-ID-Nr. 3072063
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer, dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
213000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
35 x 22 x 49 mm
Abmessungen
30 mm x 35 mm x 22 mm x 49 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Betriebsart
Empfänger
Wellenlänge (nm)
875
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
213000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
229,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30RRXQPMA
Artikel gesamt
229,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren