chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS30LLPQPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30LLPQPMA
Bestell-ID-Nr. 3072102
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
18000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
35 x 22 x 49 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
18000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30LLPQPMA
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
302,20 €
Artikel gesamt
302,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren