chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q12RB6LV | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q12RB6LV
Bestell-ID-Nr. 3072125
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
127,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer, dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
1500
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
12.4 x 8 x 26.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
1500
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q12RB6LV
Artikel gesamt
127,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren