chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q126EQ
Bestell-ID-Nr. 3072141
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
71,60 €
Artikel gesamt
71,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
2000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
12.4 x 8 x 26.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q126EQ