chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
MAE616Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang
MAE616Q
Bestell-ID-Nr. 3072190
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Zulassungen
CE, cULus Recognized
Baugröße
38.1 x 38.1 x 231 mm
Max. Reichweite (mm)
16500
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
143
Optische Auflösung (mm)
9.5
Anzahl der Strahlen
8
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtvorhang
Max. Reichweite (mm)
16500
Auf Lager
Listenpreis
423,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
MAE616Q
Artikel gesamt
423,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren