chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18EP6DVQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18EP6DVQ5
Bestell-ID-Nr. 3072493
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
600
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Bruttogewicht
54
Nettogewicht
54
Abmessungen
18 mm x 31 mm x 15 mm x 35 mm
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Wellenlänge (nm)
630
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
600
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
119,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18EP6DVQ5
Artikel gesamt
119,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren