chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS30LP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30LP
Bestell-ID-Nr. 3072544
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
35 x 22 x 49 mm
Max. Reichweite (mm)
8000
Lichtart
Rot-polarisiert
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
8000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
111,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30LP
Artikel gesamt
111,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren