chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M126E1LDQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
M126E1LDQ5
Bestell-ID-Nr. 3072691
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
30000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
Rot
Besondere Merkmale
Laser
Abmessungen
12 mm x 57 mm
Laserklasse
 1
Betriebsart
Laser-Sender
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
30000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
349,30 €
Artikel gesamt
349,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M126E1LDQ5
Support kontaktieren