chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SMU315WQDP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SMU315WQDP
Bestell-ID-Nr. 3073026
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
130
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
81 x 12.3 x 30.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
130
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
255,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SMU315WQDP
Artikel gesamt
255,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren