chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30VR3FF400QPMA16 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30VR3FF400QPMA16
Bestell-ID-Nr. 3073075
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
400
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
51.5 x 22 x 44 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
400
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30VR3FF400QPMA16
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
216,90 €
Artikel gesamt
216,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren