chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS30EQPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30EQPMA
Bestell-ID-Nr. 3073083
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
60000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
35 x 22 x 49 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Listenpreis
89,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30EQPMA
Artikel gesamt
89,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren