chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS30LP W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30LP W/30
Bestell-ID-Nr. 3073204
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
8000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
35 x 22 x 49 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
8000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
143,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30LP W/30
Artikel gesamt
143,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren