chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS186LE W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS186LE W/30
Bestell-ID-Nr. 3074168
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
9
Gehäusequalität
ABS
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Max. Reichweite (mm)
15000
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
15000
Auf Lager
Listenpreis
115,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS186LE W/30
Artikel gesamt
115,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren