chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
R58ECRGB2
Bestell-ID-Nr. 3075041
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
421,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
R58ECRGB2
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
10
Funktion
Inspektions-Sensor
Brennweite (mm)
10
Lichtart
RGB
Baugröße
80.1 x 30 x 58.9 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Funktion
Inspektions-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
10
Artikel gesamt
421,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren