chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q60VR3AFV1000 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q60VR3AFV1000 W/30
Bestell-ID-Nr. 3075393
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
1000
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
60 x 25 x 75 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
1000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
353,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q60VR3AFV1000 W/30
Artikel gesamt
353,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren