chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang
EA5E2100Q
Bestell-ID-Nr. 3075433
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
3.059,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
EA5E2100Q
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
4000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
2100
Optische Auflösung (mm)
5
Lichtart
IR
Baugröße
45.2 x 36 x 2178 mm
Anzahl der Strahlen
420
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtvorhang
Max. Reichweite (mm)
4000
Artikel gesamt
3.059,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren