chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18EP6FPQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18EP6FPQ5
Bestell-ID-Nr. 3075731
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
27.5 x 15 x 35 mm
Messprinzip
Optisch
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Listenpreis
105,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18EP6FPQ5
Artikel gesamt
105,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren