chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30EDVQPMA8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30EDVQPMA8
Bestell-ID-Nr. 3076093
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
1400
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
35 x 22 x 49 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
1400
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30EDVQPMA8
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
257,60 €
Artikel gesamt
257,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren