chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang
EA5R600NUXMODQ
Bestell-ID-Nr. 3076199
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.317,00 €
Artikel gesamt
1.317,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
NPN/Analogausgang
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
4000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
600
Optische Auflösung (mm)
5
Baugröße
45.2 x 36 x 678 mm
Anzahl der Strahlen
120
Hauptfunktionen
Funktion
Lichtvorhang
Ausgangsfunktion
NPN/Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
4000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
EA5R600NUXMODQ