chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DS18VP6FF100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
DS18VP6FF100
Bestell-ID-Nr. 3076544
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
100
Funktion
Näherungsschalter
Abmessungen
18 mm x 31,1 mm x 15 mm x 47,9 mm
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Wellenlänge (nm)
660
Hauptfunktionen
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
100
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DS18VP6FF100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
118,60 €
Artikel gesamt
118,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren