chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q12AN6LVQ3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q12AN6LVQ3
Bestell-ID-Nr. 3077107
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
12.4 x 8 x 26.6 mm
Max. Reichweite (mm)
1500
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
1500
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q12AN6LVQ3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
127,50 €
Artikel gesamt
127,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren