chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q12RP6LPQ3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q12RP6LPQ3
Bestell-ID-Nr. 3077114
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
1000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
12.4 x 8 x 26.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
1000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
154,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q12RP6LPQ3
Artikel gesamt
154,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren