chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
M12NFF25Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
M12NFF25Q8
Bestell-ID-Nr. 3077193
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
25
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Abmessungen
12 mm x 74 mm
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Wellenlänge (nm)
680
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
25
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
154,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M12NFF25Q8
Artikel gesamt
154,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren