chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M12PRQ8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
M12PRQ8
Bestell-ID-Nr. 3077199
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
5000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
M12 x 1
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
5000
Auf Lager
Listenpreis
113,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M12PRQ8
Artikel gesamt
113,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren