chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM30PRLQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM30PRLQ5
Bestell-ID-Nr. 3077729
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
150000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
150000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
295,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM30PRLQ5
Artikel gesamt
295,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren