chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q20PLVQ7 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q20PLVQ7
Bestell-ID-Nr. 3077766
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
6000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot
Abmessungen
20 mm x 12 mm x 42 mm
Betriebsart
Nicht-polarisiert
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Wellenlänge (nm)
645
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
110,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q20PLVQ7
Artikel gesamt
110,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren