chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q20PLPQPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q20PLPQPMA
Bestell-ID-Nr. 3078171
Auf Lager
Listenpreis
128,80 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
20 x 12 x 32 mm
Max. Reichweite (mm)
4000
Lichtart
Rot-polarisiert
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
4000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q20PLPQPMA
Artikel gesamt
128,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren