chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q20PDLQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q20PDLQ5
Bestell-ID-Nr. 3078187
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
110,90 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
800
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
20 x 12 x 32 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
800
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q20PDLQ5
Artikel gesamt
110,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren