chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q20PLPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q20PLPQ
Bestell-ID-Nr. 3078213
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
4000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
20 x 12 x 32 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
4000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q20PLPQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
110,90 €
Artikel gesamt
110,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren