chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M12PRQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
M12PRQ5
Bestell-ID-Nr. 3078242
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
5000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
M12 x 1
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
5000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
115,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M12PRQ5
Artikel gesamt
115,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren