chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
M12PFF75Q5
Bestell-ID-Nr. 3078248
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
75
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
M12 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
75
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
154,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M12PFF75Q5
Artikel gesamt
154,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren