chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q20PRLQ7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q20PRLQ7
Bestell-ID-Nr. 3078273
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
20000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
20 x 12 x 42 mm
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q20PRLQ7
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
76,40 €
Artikel gesamt
76,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren