chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18VP6LVQ1 | TURCK – Your Global Automation Partner
QS18VP6LVQ1
Bestell-ID-Nr. 3078506
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
6500
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
0.0 x 0.0 x 0.0 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Max. Reichweite (mm)
6500
Preisgruppe
F3
Listenpreis
133,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VP6LVQ1
Artikel gesamt
133,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren