chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30EXH2OQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QS30EXH2OQ5
Bestell-ID-Nr. 3079166
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
4000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
51.5 x 22 x 57 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
4000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30EXH2OQ5
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
243,20 €
Artikel gesamt
243,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren