chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30ARH2OQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QS30ARH2OQ5
Bestell-ID-Nr. 3079169
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
2000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
51.5 x 22 x 57 mm
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
308,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30ARH2OQ5
Artikel gesamt
308,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren