chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30RXH2OUQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QS30RXH2OUQ5
Bestell-ID-Nr. 3079181
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
4000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
54.3 x 22 x 57 mm
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
4000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
401,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30RXH2OUQ5
Artikel gesamt
401,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren