chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLM20B6 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SLM20B6
Bestell-ID-Nr. 3079217
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gabel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
20
Funktion
Gabellichtschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
80 x 12 x 52 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Gabellichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
184,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SLM20B6
Artikel gesamt
184,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren