chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EA5R750PIXMODSRLCQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang
EA5R750PIXMODSRLCQ
Bestell-ID-Nr. 3080687
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
1500
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
750
Optische Auflösung (mm)
5
Baugröße
45.2 x 36 x 828 mm
Anzahl der Strahlen
150
Hauptfunktionen
Funktion
Lichtvorhang
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
1500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.643,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
EA5R750PIXMODSRLCQ
Artikel gesamt
1.643,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren