chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QL56M6XD30BQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
QL56M6XD30BQ
Bestell-ID-Nr. 3081327
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
40
Funktion
Inspektions-Sensor
Lichtart
UV
Baugröße
77 x 31 x 58 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
UV
Funktion
Inspektions-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
40
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
1.792,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QL56M6XD30BQ
Artikel gesamt
1.792,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren