chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
R58ECRGB1Q8
Bestell-ID-Nr. 3081509
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
395,20 €
Artikel gesamt
395,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
R58ECRGB1Q8
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
10
Funktion
Inspektions-Sensor
Brennweite (mm)
10
Lichtart
RGB
Baugröße
80.1 x 30 x 58.9 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Funktion
Inspektions-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
10