chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
SB12APRQ3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SB12APRQ3
Bestell-ID-Nr. 3081991
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
1500
Funktion
Einwegschranke
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
1500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
45,80 €
Artikel gesamt
45,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SB12APRQ3
Support kontaktieren