chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30ARXSH2O | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30ARXSH2O
Bestell-ID-Nr. 3083301
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
8000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
54.3 x 22 x 53 mm
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
8000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
270,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30ARXSH2O
Artikel gesamt
270,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren